Termékek közzététele
Metal Cabinet with Melamine Doors 500
Metal Cabinet with Melamine Doors 500
Metal Cabinet with Melamine Doors 500
    Dalform

    Metal Cabinet with Melamine Doors 500

    Lockable cloakroom locker with top-hung doors in birch melamine to conceal stored items. Equipped with two double hooks per section and mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    Specifikáció
    • Dimensions: H 300 mm, D 250 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCabinet-500-2x250
    • TermékcsaládStorage
    • TermékcsoportCloakroom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-10-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)300
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 leírásCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 névStorage Equipment and Systems
    • OmniClass szám23-21 15 21
    • OmniClass névCloakroom Units
    • CSI UniFormat II kódC
    • CSI Uniformat II névINTERIORS

    Termék elérhetősége

    Európa