Termékek közzététele
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
    Dalform

    Cloakroom Section

    Dalform delivers flexible, premium-quality cloakroom interiors to schools, preschools, and offices across Sweden. Our smart system includes metal cabinets, coat racks, benches, and shoe racks, easily adapted to any projects.

    The system can be configured as freestanding or wallmounted using classic wall bands or a flexible suspension track system. As standard, the interior features robust, powdercoated steel and durable birch melamine, guaranteeing longlasting durability in demanding environments.

    The products meet the market's strictest requirements for sustainability, quality, and social responsibility, making the system a reliable choice for sustainable building and certified projects.

    Specifikáció
    • Sections: 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 600mm och 900mm. 

      Product declarations: 

      • Möbelfakta (Swedish certification for furniture quality, environment, and social responsibility)
      • Byggvarubedömningen (The Swedish Building Material Assessment)
      • SundaHus (Swedish environmental assessment for healthy buildings)
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóCloakRoom-Showcase
      • TermékcsaládStorage
      • TermékcsoportCloakroom
      • TípusShowcase (modell)
      • Megjelenés dátuma2018-12-11
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)1788
      • Szélesség (mm)926
      • Mélység (mm)320
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagAcél
      • Másodlagos anyagFa
      • Tervezés helyeSvédország
      • Gyártás helyeSvédország
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
      • IFC besorolásBútor
      • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_13
      • Uniclass 2015 leírásCloakroom units
      • OmniClass szám23-21 15 21
      • OmniClass névCloakroom Units

      Termék elérhetősége

      Európa