Termékek közzététele
Metal Hat Rack 900
Metal Hat Rack 900
Metal Hat Rack 900
Metal Hat Rack 900
Metal Hat Rack 900
    Dalform

    Metal Hat Rack 900

    Well-ventilated hat rack designed for optimal drying of outerwear. Equipped with two double hooks per section and available with or without internal dividers. Mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    Specifikáció
    • Dimensions: D 300 mm, H 157 mm (excl. hooks) / 188 mm (incl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHat-Rack-900
    • TermékcsaládStorage
    • TermékcsoportCloakroom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-10-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)250
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 leírásCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 névStorage Equipment and Systems
    • OmniClass szám23-21 15 21
    • OmniClass névCloakroom Units
    • CSI UniFormat II kódC
    • CSI Uniformat II névINTERIORS

    Termék elérhetősége

    Európa