Termékek közzététele
Metal Hat Rack with Melamine Shelf 600
Dalform

Metal Hat Rack with Melamine Shelf 600

Classic hat rack featuring a robust 19 mm birch melamine shelf for practical storage. Equipped with two double hooks per section and available with or without internal dividers. Mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

Specifikáció
  • Dimensions: D 300 mm, H 157 mm (excl. hooks) / 212 mm (incl. hooks).

    We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHat-Rack-T-600
  • TermékcsaládStorage
  • TermékcsoportCloakroom
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-10-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)278
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_13
  • Uniclass 2015 leírásCloakroom units
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 névStorage Equipment and Systems
  • OmniClass szám23-21 15 21
  • OmniClass névCloakroom Units
  • CSI UniFormat II kódC
  • CSI Uniformat II névINTERIORS