Termékek közzététele
School Locker 400, Laminate Door
School Locker 400, Laminate Door
School Locker 400, Laminate Door
School Locker 400, Laminate Door
    Dalform

    School Locker 400, Laminate Door

    The Dalform School Locker comes equipped with two book compartments and a clothes rail with double coat hooks. Its spacious design provides generous storage, with plenty of room for sports gear and personal belongings.

    The locker features a fully welded frame in 1 mm sheet steel. The doors are available in either 3 mm steel or 10 mm compact laminate, and are fitted with robust piano hinges.

    The lockers are delivered in two different heights and two different depths. They can be ordered with either a flat or a sloping roof, and both leg frames and benches are available as options.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóStudent-Clothing-Locker-400x500x1500-Laminate-Door
    • TermékcsaládStorage
    • TermékcsoportLocker
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-03-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1500
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)39
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 leírásLockers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLockers
    • OmniClass szám23-21 15 27 13
    • OmniClass névClothing Shelving and Storage Units
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa