Termékek közzététele
Hang Standard 1984
Hang Standard 1984
    Dalform

    Hang Standard 1984

    Stable and highly versatile support system that forms the foundation of the entire cloakroom series. The system allows for easy installation, stepless height adjustment, and future reconfiguration of shelves, cabinets, and benches.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHang-Rail-1984
    • TermékcsaládStorage
    • TermékcsoportCloakroom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1984
    • Szélesség (mm)26
    • Mélység (mm)16
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 leírásCloakroom units
    • OmniClass szám23-21 15 21
    • OmniClass névCloakroom Units

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText