Termékek közzététele
Metal Coat Rack 600
Metal Coat Rack 600
    Dalform

    Metal Coat Rack 600

    Space-efficient and robust coat rack designed for heavy daily use. Equipped with durable hooks. Mounts on walls, wallmounted uprights, or freestanding floor stands.

    Specifikáció
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHook-Strip-600
    • TermékcsaládStorage
    • TermékcsoportCloakroom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-10-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)110
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 leírásCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 névStorage Equipment and Systems
    • OmniClass szám23-21 15 21
    • OmniClass névCloakroom Units
    • CSI UniFormat II kódC
    • CSI Uniformat II névINTERIORS

    Termék elérhetősége

    Európa