Termékek közzététele
Shower channels CeraNiveau, 300 x 100 mm
Shower channels CeraNiveau, 300 x 100 mm
Shower channels CeraNiveau, 300 x 100 mm
Shower channels CeraNiveau, 300 x 100 mm
Shower channels CeraNiveau, 300 x 100 mm
Shower channels CeraNiveau, 300 x 100 mm
Shower channels CeraNiveau, 300 x 100 mm
Shower channels CeraNiveau, 300 x 100 mm
Shower channels CeraNiveau, 300 x 100 mm
Shower channels CeraNiveau, 300 x 100 mm
    Dallmer

    Shower channels CeraNiveau, 300 x 100 mm

    This BIM object for shower channels CeraNiveau contains the versions stainless steel satin finished, stainless steel mirror polished, stainless steel with PVD coating in anthracite matt, red gold matt or brass matt with various drain bodies and connection types to choose from. The shower channels CeraNiveau are flush-mounted in the shower area, the flow rate is 0.5-1.0 l/s, depending on the drain version and connection type.

    Lépjen kapcsolatba a Dallmer céggel

    Specifikáció
      • for installation with drain bodies CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex vertikal, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical and shower underlays DallFlex Compact and DallFlex Compact Plan
      • flush-installation in the shower area
      • height adjustable 11 to 38 mm with +/- 16 mm adjustment lengthways
      • and +/- 6 mm in lateral direction
      • integrated anchors for extra grip in the screed
      • flexible sealing collar for secure bonding of under-tile waterproofing conforming to DIN 18534
      • accessories for sound insulated installation
      • sound absorbing and height adjustable levelling legs
      • removable trap insert
      • accessories for installation and positioning
      • temporary blanking plate
      • material: shower channel 304 stainless steel, drain body polypropylene
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóshower-channels-ceraniveau-511362511065
    • TermékcsaládShower channel
    • TermékcsoportDallFlex
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)65
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • UNSPSC névPlumbing adapters
    • UNSPSC kód40141719
    • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 leírásPlumbing
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures