Termékek közzététele
BAJ2 Downspout in noisy premises
Danosa

BAJ2 Downspout in noisy premises

Downpout in noisy premises: Thermo-acoustic insulation: High density acoustic membrane with cotton ADVANTAGES: - It avoids premises noise come into the downspout. - It buffers inside noise of the downspout due to mass-spring-mass system. - It improves acoustic quality decreasing downspout noise in 20 dBA. - It gives elasticity to the system avoiding estructural noises. - It isolates the piping. USES: - Engine rooms. - Comercial premises: bakeries, workshops - Daytime shift premises: coffee shops, restaurants, pubs... - Nightime shift premises: restaurants, pubs... - Music premises: pubs, karaokes, nightclubs, wedding and party rooms... - Concert halls, theatres and music schools - Radio studios
Specifikáció
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: - Function: Low frecuency thermoacoustic insulation - Product: ACUSTIDAN - Description: multi-layer panel made of a high density bitumen based membrane and a porous textile layer. - Property: Insert Loss, IL (total solution) - Value: more than 20 dB
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbaj2
  • TermékcsaládAcoustic Insulation
  • TermékcsoportInstallations
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAszfalt
  • Másodlagos anyagGyapot
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
  • IFC besorolásÉpületelem helyettesítő
  • Uniclass 2015 kódPr_65_67_78_02
  • Uniclass 2015 leírásAcoustic duct linings
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAcoustic Insulation
  • OmniClass szám23-21 25 13 11
  • OmniClass névAcoustical Shells
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText