Termékek közzététele
DANOLIGHT PLUS 1000x2000
Danosa

DANOLIGHT PLUS 1000x2000

Skylight for overhead natural lighting, composed by a 1,5mm thickness and 300mm height galvanized steel plinth with thermal insulation, and a 10mm thickness cellular polycarbonate dome, curved by a steel profile. ADVANTAGES AND BENEFITS: Danosa domes provide a perfect solar light diffusion and transmission, reducing electrical energy consumption and ensuring total waterproofing of the roof without any condensation.
Specifikáció
  • MECHANICAL CHARACTERISTICS: DOME: - Weight: 1,2 gr/cm3 (DIN 53479) - Tensile strength: more than 60 MPa (MPa) - Elasticity module: more than 2300 MPa (DIN 53457) - Elongation at break: more than 100% (DIN 53455) - Water absorption (24h): 0,35% (DIN 53495) PLINTH BASE: - Tensile strength: 500 N/mm2 (EN 10346/09) PRESENTATION: - Ceiling opening: 1000x2000 mm - Outside dimension: 1180x2180 mm - Light entry: 1000x2000 mm - Height: 310 mm - Product Code: 554361
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódanolight_plus_1000_2000
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportSkylight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2000
  • Szélesség (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Skylights
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 leírásSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 63 13
  • CSI MasterFormat 2014 névDomed Metal-Framed Skylights
  • OmniClass szám23-17 17 00
  • OmniClass névSkylights
  • CSI UniFormat II kódB30
  • CSI Uniformat II névROOFING