Termékek közzététele
DANOPRIMER W
Danosa

DANOPRIMER W

Acrylic primer in aqueous dispersion for the consolidation and sealing of mineral supports, enhancing the bonding of the final coat (mortar, waterproofing membranes, paint and adhesives).

Specifikáció

  • TECHNICAL DATA
    - Appearance / Color: Water Liquid
    - Odor: Citric
    - Water solubility: Partially
    - Density (g/cm3): 1,075±0,03 g/cm3

    ADVANTAGES
    - Improves the adhesion of the final coating.
    - Excellent penetration capacity
    - Support consolidation
    - Improves the performance of the final coating.
    - Avoids dragging dust and particles when painting.
    - Water-based product free of VOC.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódanoprimer_w
  • TermékcsaládLiquid waterproofing
  • TermékcsoportInstallations
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásÉpületelem helyettesítő
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_66_94
  • Uniclass 2015 leírásWater-based acrylic primers
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 25 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAcrylic Plastering
  • OmniClass szám23-13 25 17
  • OmniClass névWaterproofing
  • CSI UniFormat II kódB3010
  • CSI Uniformat II névRoof Coverings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText