Termékek közzététele
NTG2 Non-walking inverted roof
Danosa

NTG2 Non-walking inverted roof

NON-WALKING INVERTED ROOF
  • - Waterproofing: Adhered two-layer bituminous membrane (APP)
  • - Thermal insulation: Extruded polystyrene (XPS)
  • - Finish: Gravel
ADVANTAGES
[LIST]
- Waterproofing with great durability.
- Application with blowtorch.
- Adhered two-layer waterproofing.
- Great capacity to bypass cracks.
- Waterproofing membrane resistant to microorganisms and rusting.
- Inverted roofs improves waterproofing durability and avoid condensation between layers.
- Thermal insulation with high resistance to compression and low water absorption.
- Environmental Product Declaration (EPD).
[/LIST]

USES
[LIST]
- Logistic and industrial buildings.
- Public attendance buildings: shopping centres.
- Public or private residential buildings.
- Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools.
- Administration and corporate buildings.
- Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.
[/LIST]
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNTG2
  • TermékcsaládRoofs
  • TermékcsoportInverted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAszfalt
  • Másodlagos anyagExtrudált polisztirol (XPS)
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • Uniclass 2015 kódEF_30_10
  • Uniclass 2015 leírásRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névModified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass szám23-13 25 19
  • OmniClass névThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II kódB30
  • CSI Uniformat II névROOFING