Termékek közzététele
NTV5 Non-walking deck roof
Danosa

NTV5 Non-walking deck roof

NON-WALKING DECK ROOF
- Waterproofing: Mechanically fastened one-layer bituminous membrane (SBS)
- Thermal insulation: Mineral wool (MW)
- Finish: Outdoor sheet

ADVANTAGES
- Waterproofing with high elasticity and great durability.
- Self-healing waterproofing membrane.
- Mechanically fastened one-layer waterproofing.
- Waterproofing membrane resistant to microorganisms and rusting.
- Waterproofing resistant to ultraviolet radiation.
- Environmental Product Declaration (EPD).

USES
- Logistic and industrial buildings.
- Public attendance buildings: shopping centres.
- Public or private residential buildings.
- Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools.
- Administration and corporate buildings.
- Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNTV5
  • TermékcsaládRoofs
  • TermékcsoportTraditional
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAszfalt
  • Másodlagos anyagÁsványgyapot
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • Uniclass 2015 kódEF_30_10
  • Uniclass 2015 leírásRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 13 52
  • CSI MasterFormat 2014 névModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClass szám23-13 25 15 13 11
  • OmniClass névBituminous Dampproofing Coatings
  • CSI UniFormat II kódB3010
  • CSI Uniformat II névRoof Coverings