Termékek közzététele
NTV7 Non-walking deck roof
Danosa

NTV7 Non-walking deck roof

NON-WALKING DECK ROOF
- Waterproofing: Mechanically fastened PVC membrane
- Thermal insulation: Polyisocyanurate (PIR)
- Finish: Outdoor sheet

ADVANTAGES
- Waterproofing resistant to ultraviolet radiation.
- Light insulation and waterproofing system.
- Waterproofing with great durability.
- Mechanically fastened waterproofing.
- Thermal insulation with high resistance to compression.
- Environmental Product Declaration (EPD). 

- European Program of recycling of PVC materials ROOFCOLLECT.


USES

- Logistic and industrial buildings.
- Public attendance buildings: shopping centres.
- Public or private residential buildings.
- Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools.
- Administration and corporate buildings.
- Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNTV7
  • TermékcsaládRoofing
  • TermékcsoportTraditional
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Másodlagos anyagÁsványgyapot
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • Uniclass 2015 kódEF_30_10
  • Uniclass 2015 leírásRoofs
  • OmniClass szám23-13 39 31 11 27
  • OmniClass névPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
  • CSI UniFormat II kódB3010
  • CSI Uniformat II névRoof Coverings