Termékek közzététele
3DLITE Fern green
Danpal

3DLITE Fern green

Optimizing natural light in buildings is an ongoing challenge.Danpalon® 3DLITE is an advanced, innovative product developed by Danpal®, enabling architects to design creatively while contributing to energy savings and increased lighting efficiency. 3DLITE contains alternating integrated shading louvres which selectively control the sunlight to penetrate evenly during the day while offering thermal insulation and a special dynamic look.
Specifikáció
  • Thickness : 22 mm Modules : 600 mm Length : Standard up to 12m maximum
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3DLITE-Fern-Green
  • TermékcsaládDanpalon®
  • Termékcsoport3DLITE
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolikarbonát
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_63_65
  • Uniclass 2015 leírásPolycarbonate profiled sheets
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 45 13
  • CSI MasterFormat 2014 névStructured-Polycarbonate-Panel Assemblies
  • OmniClass szám23-13 19 13 11 23
  • OmniClass névSolid Plastic Sheets