A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

MIDO PYYKKIKAAPPI 172,8X35X60 CM MOCCA/MATTAVALKOINEN1 OVI

Egyedi azonosító: KDP02221F
Gyártó: Dansani-FI
Termék család: Bathroom furnishing
Termék csoport: MIDO
Szélesség (mm): 350
Magasság (mm): 1728
Mélység (mm): 600
Publikálás dátuma: 2014-02-11
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
Designia ja huolellista viimeistelyä kylpyhuonekalusteissa. Tanskalainen Dansani on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonekalusteiden valmistajista.


Elsődleges anyag: MDF board
Másodlagos anyag: Melamine
Tervezés helye: Denmark
Gyártás helye: Denmark

BIMobject kategória: Higiénia - Tárolás
IFC besorolás: Furniture
UNSPSC név: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8241
Uniclass 1.4 Leírás: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Leírás: Bathroom Cabinets
NBS Reference Kód: 35-75-08
NBS Reference Leírás: Bathroom Cabinets

BIMobject®