Egyedi azonosító: | KDP03221 |
---|---|
Gyártó: | Dansani-FI |
Termék család: | Bathroom furnishing |
Termék csoport: | MIDO |
Szélesség (mm): | 350 |
Magasság (mm): | 1728 |
Mélység (mm): | 600 |
Publikálás dátuma: | 2014-02-11 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | http://www.laattapiste.fi/tuotteet/?product=KDP03221 |
---|---|
Szerelési útmutató: | http://nozebra.ipapercms.dk/Dansani/Fittinginstructions/M862/ |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | http://www.dansani.co.uk/en-gb/support/product-information/dansani-mido-mo... |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/dansani-fi/product/kdp03221
Elsődleges anyag: | MDF board |
---|---|
Másodlagos anyag: | Melamine |
Tervezés helye: | Denmark |
Gyártás helye: | Denmark |
BIMobject kategória: | Higiénia - Tárolás |
---|---|
IFC besorolás: | Furniture |
UNSPSC név: | Furniture and Furnishings |
UNSPSC kód: | 56 |
Uniclass 1.4 Kód: | L8241 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Bathroom cabinets |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Bathroom Cabinets |
NBS Reference Kód: | 35-75-08 |
NBS Reference Leírás: | Bathroom Cabinets |
BIMobject®