A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Helena kaareva suihkukulma 90x90 cm kromi/kirkas

Egyedi azonosító: SD6113605F
Gyártó: Dansani-FI
Termék család: Shower enclosures
Termék csoport: Helena
Szélesség (mm): 900
Magasság (mm): 1900
Mélység (mm): 900
Publikálás dátuma: 2013-09-09
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
Designia ja huolellista viimeistelyä kylpyhuonekalusteissa. Tanskalainen Dansani on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonekalusteiden valmistajista.


Elsődleges anyag: Glass
Másodlagos anyag: Aluminium
Tervezés helye: Denmark
Gyártás helye: Denmark

BIMobject kategória: Higiénia - Shower screens
IFC besorolás: Furniture
UNSPSC név: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L72142
Uniclass 1.4 Leírás: Shower screens, curtains
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-77
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Curtains
NBS Reference Kód: 35-75-77
NBS Reference Leírás: Shower Curtains

BIMobject®