Termékek közzététele
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Natural Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Natural Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Natural Unfurled Bamboo
    dasso Group

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Natural Unfurled Bamboo

    • EcoTimber Natural Skin Unfurled Bamboo
    • Natural skin "finished" face
    • Regular T&G with an All Bamboo 3 Layer construction
    • Wear layer thickness of 5mm


    Specifikáció
    • W5/8"x W3-1/4"x RL (1'-47.25in.)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóES-FOR-15N-3-Bamboo-Flooring
    • TermékcsaláddassoFlooring
    • TermékcsoportFinish By Nature Unfurled Flooring
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)0.63
    • Szélesség (mm)3.25
    • Mélység (mm)43
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBambusz
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből