Termékek közzététele
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
    dasso Group

    EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel

    In engineering projects, in order to adapt to various shapes and shapes, as well as
    the bearing problem of height,DASSO realizes the combination of bamboo leather and
    aluminum, which is a diversified product with a lighter weight and better fire
    performance
    Specifikáció
    • Material: Bamboo&aluminum
      Species: Moso Bamboo
      Color: Carbonization
      Size:
      (1)C-type aluminum square:1800*120*40mm
      (2)Carbon side bamboo skin + Aluminum square (four sides):2000*60/100*40mm
      (3)Bamboo &aluminum honeycomb:2440*1200*12/20mm
      (4)Bamboo + aluminum honeycomb perforated sound-absorbing board:2440*1200*12/15mm、880*400*19mm
      (5)Bamboo aluminum ceiling:600*600*12mm
      (6)Bamboo aluminum grille ceiling type C:2700/3100/5900/7000/1700*100*30mm
      Construction: Strand
      Pre-primed: Yes - paint
      Finishes: Pre-primed - with paint
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbamboo-aluminum-linear-panel
    • TermékcsaládEcoTimber dasso Elements for Interior Wall
    • TermékcsoportEcoTimber dasso Bamboo and Aluminum
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2023-08-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBambusz
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWall Panels

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia