Termékek közzététele
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  650*3000mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  650*3000mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  650*3000mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  650*3000mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  650*3000mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  650*3000mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  650*3000mm
    dasso Group

    EcoTimber Dasso Bamboo Panel 650*3000mm

    EcoTimber dasso Solid Bamboo Panel is a visually appealing board product that consists of multiple layers of bamboo, made with 100% NAUF glue and available FSC certified and available in multiple variations with respect to size, thickness, configuration, style and color. These bamboo panels are especially interesting in those applications where the side of the panel remains visible, such as steps of a staircase, furniture and kitchen worktops. dasso Strand Woven Bamboo Panel has a top layer made of strand woven, this makes the strand woven bamboo panel very hard, wear-resistance and wooden texture and therefore interesting in demanding application in terms of use or design.

    Specifikáció
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:3000mm*650mm*30/40mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBP-TCH-TCV-Bamboo-Panel
    • TermékcsaládEcoTimber Dasso Elements Solid Bamboo Panel for Interior Use
    • TermékcsoportEcoTimber Dasso Bamboo Solid Panel
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2023-08-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)650
    • Mélység (mm)3000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBambusz
    • Tervezés helyeKína
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)38
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Szintek, lapok és padlózatok
    • IFC besorolásÉpítészeti elem

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia