Termékek közzététele
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm

    dassoXTR Epic Cognac Lumber and Panel is a high-quality bamboo product that offers exceptional durability and performance for a variety of applications. It is especially suitable for making outdoor furniture that can maintain its lasting beauty for many years. Additionally, it is available in a variety of sizes to accommodate different project requirements.

    Specifikáció
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1860mm*152mm*40mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:25.73 Sq.m.Per Pallet: 463.10 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEL40-152-6FT-PAC-Bamboo-Lumber
    • TermékcsaláddassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • TermékcsoportdassoCTECH Fused Bamboo Lumber
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2023-08-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)40
    • Szélesség (mm)152
    • Mélység (mm)1860
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBambusz
    • Tervezés helyeKína
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)13.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Faipari
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 névComposite Lumber

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia