Termékek közzététele
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm

    dassoXTR Epic Cognac PLUS outdoor bamboo is processed from renewable bamboo, which is eco-friendly. The implementation of the patented CeramiX technology ensures the excellent quality, such as high durability, high fire-rating, and high stability. The 3050mm length is high-end and atmospheric; offers the possibility to choose between either the grooved or the flat surface; suitable for the outdoor landscape, platform plank road, swimming pool, and other commercial places or family residences

    Specifikáció
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:3050mm*137mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth&V-grooved/Smooth&Reeded faces Sq.m. Per Bundle:60.17 Sq.m.Per Pallet: 1083.07 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóELD20-SG2-Bamboo-Decking
    • TermékcsaláddassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • TermékcsoportdassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Decking
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2023-08-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)20
    • Szélesség (mm)137
    • Mélység (mm)3050
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBambusz
    • Tervezés helyeKína
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)10
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Szintek, lapok és padlózatok
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 névComposite Decking

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia