Termékek közzététele
dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 65mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 65mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 65mm
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 65mm

    dassoXTR Epic Cognac Lumber and Panel is a high-quality bamboo product that offers exceptional durability and performance for a variety of applications. It is especially suitable for making outdoor furniture that can maintain its lasting beauty for many years. Additionally, it is available in a variety of sizes to accommodate different project requirements.

    Specifikáció
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:3050mm*65mm*20/30mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóELF-65-PSS-Bamboo-Fence
    • TermékcsaláddassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • TermékcsoportdassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Fence
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2023-08-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)20
    • Szélesség (mm)65
    • Mélység (mm)3050
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBambusz
    • Tervezés helyeKína
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Faipari
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • CSI MasterFormat 2014 kód32 31 29
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Fences and Gates

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia