Termékek közzététele
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm

    dassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Cladding is the great choice in commercial exterior siding, where it ages naturally like wood. Our unique sheathing system with FasTrak offers the most appealing looking rain screen and cladding siding solution available. It reduces wastage and speeds up installation by 50%.

    Specifikáció
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1860mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.84 Sq.m.Per Pallet: 1473.12 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóES12-100G2-PSS-Bamboo-Cladding
    • TermékcsaláddassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • TermékcsoportdassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Ceiling
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2023-08-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)12
    • Szélesség (mm)100
    • Mélység (mm)1860
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBambusz
    • Tervezés helyeKína
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)2.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWall Coverings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia