Termékek közzététele
DassoXTR Finished Decking 155mm
DassoXTR Finished Decking 155mm
DassoXTR Finished Decking 155mm
DassoXTR Finished Decking 155mm
DassoXTR Finished Decking 155mm
    dasso Group

    DassoXTR Finished Decking 155mm

    dassoXTR Fused Bamboo Decking is the superior choice for all exterior decking applications and has been used worldwide in many commercial and residential projects. Only two decking profiles are needed for your exterior decking application. A single grooved (G1) plank used as starter and ending plank and the G2 for the deck itself. All our deck planks also include our exclusive tongue & grooved end matched system to attach the planks seamlessly together.
    Specifikáció
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*155mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Reeded faces Sq.m. Per Bundle:48.17 Sq.m.Per Pallet: 867.13 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóXD20-MG2-5TG-PSR-Bamboo-Decking
    • TermékcsaláddassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • TermékcsoportdassoXTR Fused Bamboo Decking
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2023-08-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)20
    • Szélesség (mm)155
    • Mélység (mm)1850
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBambusz
    • Tervezés helyeKína
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)6.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Szintek, lapok és padlózatok
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 névComposite Decking

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia