Termékek közzététele
dassoXTR Finished Fence 65mm
dassoXTR Finished Fence 65mm
dassoXTR Finished Fence 65mm
    dasso Group

    dassoXTR Finished Fence 65mm

    dassoXTR Lumbers and Panels are to be considered like unfinished lumber; it is S2S+RE2 (sides need to be planed). The material is not pre-primed so the user can finish it as they choose. Both lumbers and panels come oversized to trim in two different thickness: 20mm and 40mm. dassoXTR bamboo panels are ideal for creating outdoor furnishings for years of lasting beauty.
    Specifikáció
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1860mm*65mm*30mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóXF30-65-6FT-PSS-Bamboo-Fence
    • TermékcsaláddassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • TermékcsoportdassoXTR Fused Bamboo Fence
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2023-08-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)65
    • Mélység (mm)3050
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBambusz
    • Tervezés helyeKína
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Faipari
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • CSI MasterFormat 2014 kód32 31 29
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Fences and Gates

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia