Termékek közzététele
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
    dasso Group

    DassoXTR Finished Ceilings 100mm

    dassoXTR Soffit, Deck Skirting and Wainscoting are Pre-primed and specifically designed for interior and exterior use with no leaching and zero VOC. All Fused Bamboo are Class-A Fire rated. dassoXTR fused bamboo soffit, deck skirting and wainscoting are ideal for creating an elegance lasting beauty environment.
    Specifikáció
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.4 Sq.m.Per Pallet: 1465.2 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóXSO12-100-5TG-PSS-Bamboo-Soffit
    • TermékcsaláddassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • TermékcsoportdassoXTR Fused Bamboo Ceiling
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2023-08-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)12
    • Szélesség (mm)100
    • Mélység (mm)1850
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBambusz
    • Tervezés helyeKína
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)2.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCeilings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia