Termékek közzététele
Storage Lockers

Storage Lockers

Datum’s GearStor lockers are a practical solution for personnel who need to secure and store uniforms, equipment, go bags, personal items, and more. Available in single-door or double-door models, these lockers can be equipped with a garment rod, full and partial shelves, and hooks. Optional components such as accessory panels, security boxes, and boot trays are available.
Specifikáció
  • Single-Door Dimensions

    • Width: 18" or 24"
    • Depth: 18* or 24*
    • Height: 60*, 66", 72", or 78"
    • Custom sizes available, contact us for details

    Double-Door Dimensions

    • Width: 30", 36", 42* or 48*
    • Depth: 18* or 24*
    • Height: 60*, 66", 72", or 78*
    • Custom sizes available, contact us for details
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstorage-lockers
  • TermékcsaládLockers
  • TermékcsoportStorage Lockers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névOffice Furniture
  • OmniClass szám23-21 13 00
  • OmniClass névRetail and Office Equipment and Furnishings