Termékek közzététele
Silia, Hook single
Silia, Hook single
    Deante

    Silia, Hook single

    The minimalist bathroom hook has been designed to combine interesting design and high functionality. Fits every contemporary or traditional bathing salon. It has bright and dark glazed, wooden, metal and stone elements. It is very convenient to use, you can hang towels and clothes without any problems. The element has one handle.
    Specifikáció
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Material:  brass
      Height [mm]:  89
      Width [mm]:  16
      Depth [mm]:  47
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóADI_0111
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések