Termékek közzététele
Silia, Shelf ribbed
Deante

Silia, Shelf ribbed

In each bathroom, in the shower, near the bathtub, or the washbasins, the shelf for cosmetics is very useful. The Deante shelf is very practical. Thanks to the openwork construction efficiently discharges water, and the cleaning is limited to rubbing a cloth or rinsing running water. Used for the production of the material is stiff and reliable, and its finish perfectly harmonizes with other elements of the bathroom decor. This is a ribs model.
Specifikáció
  • Finish:  brushed steel
    Surface type:  matte
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  616
    Depth [mm]:  246
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóADI_F531
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések

Termék elérhetősége

Európa