Termékek közzététele
Silia, Toilet brush wall-mounted
Deante

Silia, Toilet brush wall-mounted

The toilet brush with a dealant container proves that a beautiful look can be successfully connected to high practical values. Solidly made of good quality materials will be used for many years. A classic design and a careful finish make it very good in modern interiors. Wall mounting facilitates cleaning, just wipe the floor so that the surroundings be immaculate.
Specifikáció
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass, glass, stainless steel
    Height [mm]:  354
    Width [mm]:  116
    Depth [mm]:  142
    Mounting kit included:  Yes
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóADI_R711
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések

Termék elérhetősége

Európa