Termékek közzététele
Silia, Cosmetic mirror standing - LED light
Silia, Cosmetic mirror standing - LED light
Silia, Cosmetic mirror standing - LED light
Silia, Cosmetic mirror standing - LED light
Silia, Cosmetic mirror standing - LED light
    Deante

    Silia, Cosmetic mirror standing - LED light

    The cosmetic mirror should be in every bathroom. It serves not only for makeup or shaving. It can enlarge the optically small space, and also give the inside of the character. The universal finish makes it great to compose with wooden, stone or metal elements. This is a model standing. The product has LED backlight.
    Specifikáció
    • Finish:  gold
      Surface type:  shine
      Material:  ABS, glass, brass
      Height [mm]:  392
      Width [mm]:  220
      Depth [mm]:  140
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóADI_Z812
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-27
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések

    Termék elérhetősége

    Európa