Termékek közzététele
Mokko, Hook, single
Mokko, Hook, single
Mokko, Hook, single
    Deante

    Mokko, Hook, single

    The minimalist bathroom hook has been designed to combine interesting design and high functionality. Fits every contemporary or traditional bathing salon. It has bright and dark glazed, wooden, metal and stone elements. It is very convenient to use, you can hang towels and clothes without any problems. The element has one handle.
    Specifikáció
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  56
      Width [mm]:  20
      Depth [mm]:  30
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóADM_N111
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)56
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál