Termékek közzététele
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
    Deante

    Arnika, Washbasin tap

    Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms.
    Specifikáció
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 171 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 118 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBQA_020M
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)171
    • Mélység (mm)118
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál

    Termék elérhetősége

    Európa