Termékek közzététele
Agawa, Bidet tap
Deante

Agawa, Bidet tap

A convenient bidet battery facilitates the maintenance of everyday hygiene. This is a tasteful proposal combining modern design, the highest quality materials and an ecological approach. Provides a perfectly selected water temperature, without splashing. A fashionable shape will make a home bathroom or a toilet will become a room not only functional, but also pleasant for the eye, your private oasis of peace.
Specifikáció
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 163 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
    • Spout range: 115 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBQG_030M
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)163
  • Mélység (mm)115
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál