Termékek közzététele
Hiacynt, Bath mixer
Deante

Hiacynt, Bath mixer

The bathtub tap combines aesthetic appearance and functionality. Classic shapes are greatly composed in both small bathrooms and large bathing salons. A solid corpus was made of the highest quality brass and elegantly finished. It's easy to clean it and prevents excessive stone deposition. The bathtub tap is also equipped with aerator. The device breaks the drops and aeration of a stream. Thanks to this, the water is softer.
Specifikáció
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
    • Spout range: 172 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBQH_A10M
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportFausets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-14
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)172
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál

Termék elérhetősége

Európa