Termékek közzététele
Silia, Bath mixer with shower set
Silia, Bath mixer with shower set
    Deante

    Silia, Bath mixer with shower set

    Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. This is a high model.
    Specifikáció
    • MIXER
       Finish: steel
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: wall-mounted
      Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
       MIXER CARTRIDGE
       Ceramic cartridge size: 35 mm
       SPOUTS
       Spout type: still
      Mixer spout range [mm]: 165
      Material: brass
       FUNCTION SWITCH
       Switch type: ceramic mechanical
       AERATORS
       Aerator type: flat, swivel, silicone
      Aerator size: M24
       HOSES
       Length [mm]: 1500
      Braid type: not applicable
      Anti-twist: 1
       HAND SHOWERS
       Number of functions: 1
      Anti-calc: yes
      Additional features: cool-out
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBQS_F11M
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportFausets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru

    Termék elérhetősége

    Európa