Termékek közzététele
Silia, Shower mixer concealed with shower switch
Silia, Shower mixer concealed with shower switch
    Deante

    Silia, Shower mixer concealed with shower switch

    Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. This is a high model.
    Specifikáció
    • MIXER
       Finish: steel
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: concealed
      Flow class [l/min]: S - 15.1-19.8 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
       MIXER CARTRIDGE
       Ceramic cartridge size: 35 mm
       FUNCTION SWITCH
       Switch type: click mechanical
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBQS_F44P
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportFausets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru

    Termék elérhetősége

    Európa