Termékek közzététele
Silia, Granite washbasin countertop
Silia, Granite washbasin countertop
Silia, Granite washbasin countertop
    Deante

    Silia, Granite washbasin countertop

    The elegant granite washbasin was created from real granite about unique properties that will appreciate not only enthusiastners of nature. It is characterized by resistance to impact, discoloration, high temperature and thermal shock. Special hydrophobic coating facilitates daily cleaning. The wablates washbasin can be placed directly on the counter. Very well composed with desktops made of wood, stone or steel.
    Specifikáció
    • Finish:  metallic grey
       Material:  granite
       Installation method:  countertop/standing
       Width [mm]:  360
       Height [mm]:  120
       Depth [mm]:  105
       antibacterial:  Yes
       hydrophobicity:  Yes
       Without overflow:  Yes
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCQS_SU4S
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók

    Termék elérhetősége

    Európa