Termékek közzététele
Silia, Toilet paper holder  - wall-mounted
Deante

Silia, Toilet paper holder - wall-mounted

The toilet paper holder combines functionality with aesthetic appearance. This is an inconspicuous element of WC equipment, without which we can not imagine comfortable use of this room. It is characterized by a solid construction of high-quality metal and an elegant finish. The minimalist design is consistent with the rest of the Deante collection. It fits perfectly to modern interiors, where it means better.
Specifikáció
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass
    Height [mm]:  160
    Width [mm]:  167
    Depth [mm]:  85
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóADI_R211
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések