Termékek közzététele
Silia, Toilet paper stand 3-function
Deante

Silia, Toilet paper stand 3-function

A paper stand is an indispensable element of a toilet or bathroom equipment. It is made of brass and stainless steel, which ensures its solid and durable structure. Classic lines and minimalist character make it a perfect match for modern and minimalist interiors. Thanks to the evenly spaced nozzles, the bather has the freedom to choose between three operating modes. The standard stream is Rainfall, but you can also switch to other modes. This, in turn, results in lower water consumption with the same user comfort.
Specifikáció
  • Finish:  gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass, glass
    Height [mm]:  600
    Width [mm]:  312
    Depth [mm]:  150
    Multifunctional product:  Yes

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóADI_Z732
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-10-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések

Termék elérhetősége

Európa