Termékek közzététele
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
    Deante

    Mokko, Toilet paper stand, with shelf

    Stand for brushes, cosmetics or cutlery allows you to keep your bathroom or in the kitchen. Wet objects set in vertically have the possibility of scattering and occupy less space. They are not distributed in sharpness and they do not threaten accidental sturling from a flat shelf. Thoughtful drainer can be easily emptied, but also clean. The stand has two parts with a varied height. It is carefully made of steel and it is best presented with other accessories from the series. The whole is crowned with an ingenious shelf, which gives you the opportunity to postpone your phone or glasses.
    Specifikáció
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  800
      Width [mm]:  305
      Depth [mm]:  160
      Multifunctional product:  Yes
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóADM_N242
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál

    Termék elérhetősége

    Európa