Termékek közzététele
Round, Shower basket
Round, Shower basket
    Deante

    Round, Shower basket

    Aesthetic shower basket made of stainless steel. It is very convenient to use, and cosmetics do not fall, thanks to the high edge. You can also keep smaller things in it, because densely arranged crossbars on the bottom, effectively counteract the fall out. A universal finish and simple design make it fits the bathing salons in each arrangement. A solid construction of a shower basket makes it not bent, even at a greater load. Assembly kit included.
    Specifikáció
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Material:  brass, stainless steel
      Height [mm]:  60
      Width [mm]:  392
      Depth [mm]:  131
      Mounting kit included:  Yes
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóADR_0551
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-25
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések