Termékek közzététele
Round, Toilet paper stand  - 3-function
Deante

Round, Toilet paper stand - 3-function

Stand for brushes, cosmetics or cutlery allows you to keep your bathroom or in the kitchen. Wet objects set in vertically have the possibility of scattering and occupy less space. They are not distributed in sharpness and they do not threaten accidental sturling from a flat shelf. Thoughtful drainer can be easily emptied, but also clean. The stand has two parts with a varied height. It is carefully made of steel and it is best presented with other accessories from the series. One stand has three functions - paper holders and on a spare roll and a place for a brush to the toilet. Thanks to this, you will save space in the room and make yourself easier to clean yourself.
Specifikáció
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  matte
    Material:  brass, stainless steel, glass
    Height [mm]:  527
    Width [mm]:  330
    Depth [mm]:  160
    Multifunctional product:  Yes
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóADR_R732
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-11-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések

Termék elérhetősége

Európa