Termékek közzététele
Silia HEXA, Washbasin tap
Deante

Silia HEXA, Washbasin tap

Noble form and timeless simplicity, Innovative and easy to maintain brushed steel coating, 45 cm connection hoses included, The mixer body is made of the highest quality brass, The mixer is equipped with a stream aerator, The mounting sleeve facilitates the installation of the mixer, The movable aerator allows you to direct the water stream, Only the best materials, the quality of which has been confirmed by laboratory tests, Z flow class (4-9 l/min) allowing for water consumption reduction, Cleaning agent for fixtures in all colors available
Specifikáció
  • Mixer: Finish: steel Material: brass Mixer type: single-handle, mixer Installation method: standing Total mixer height [mm]: 179 Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20) Mixer cartridge: Ceramic cartridge size: 25 mm Spout: Mixer spout range [mm]: 110 Material: brass Aerator: Aerator type: swivel, flat Aerator size: M18 Connecting hose: Length [mm]: 450 Installation thread: 3/8'' Connection thread: M10
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBHS_F20M
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportFausets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-04-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)80
  • Szélesség (mm)200
  • Mélység (mm)350
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru