Termékek közzététele
Silia HEXA, Washbasin tap
Silia HEXA, Washbasin tap
    Deante

    Silia HEXA, Washbasin tap

    Noble form and timeless simplicity, The mounting sleeve facilitates the installation of the mixer, Innovative and easy to maintain brushed gold coating, The movable aerator allows you to direct the water stream, Only the best materials, the quality of which has been confirmed by laboratory tests, The mixer is equipped with a stream aerator, The mixer body is made of the highest quality brass, 45 cm connection hoses included, Z flow class (4-9 l/min) allowing for water consumption reduction, Cleaning agent for fixtures in all colors available
    Specifikáció
    • Mixer: Finish: brushed gold Material: brass Mixer type: single-handle, mixer Installation method: standing Total mixer height [mm]: 179 Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20) Mixer cartridge: Ceramic cartridge size: 25 mm Spout: Spout type: still Mixer spout range [mm]: 110 Material: brass Aerator: Aerator type: swivel, flat Aerator size: M18 Connecting hose: Length [mm]: 450 Installation thread: 3/8'' Connection thread: M10
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBHS_R20M
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportFausets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru