Termékek közzététele
Arnika, Bath mixer
Arnika, Bath mixer
Arnika, Bath mixer
    Deante

    Arnika, Bath mixer

    The bathtub battery combines aesthetic appearance and functionality. Classic shapes are greatly composed in both small bathrooms and large bathing salons. A solid corpus was made of the highest quality brass and elegantly finished. It's easy to clean it and prevents excessive stone deposition. The bathtub battery is also equipped with aerator. The device breaks the drops and aeration of a stream. Thanks to this, the water is softer.
    Specifikáció
      • Mixer type:  two-handle, mixer
      • Body height: 171 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: B ≤ 25.2 (19.9 - 25.2) l/min.
      • Spout range: 184 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBQA_010M
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)44578
    • Mélység (mm)184
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál