Termékek közzététele
Arnika, Washbasin tap
Deante

Arnika, Washbasin tap

Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms.
Specifikáció
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 265 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
    • Spout range: 135 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBQA_D24M
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportFausets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)265
  • Mélység (mm)135
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál