Termékek közzététele
Arnika, Bidet tap
Deante

Arnika, Bidet tap

Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. This is a high model.
Specifikáció
  • AERATORS
     Aerator type:  honeycomb
     Stream type:  aerated
     Aerator size:  M22
     Thread type:  external
     MIXER
     Finish:  brushed gold
     Mixer type:  single-handle, mixer
     Installation method:  standing
     Flow class [l/min]:  Z - 4-9 l/min
     Acoustic group [dB]:  I (x ≤ 20)
     MIXER CARTRIDGE
     Ceramic cartridge size:  35 mm
     CONNECTING HOSES
     Length [mm]:  450
     Installation thread:  3/8''
     Connection thread:  M10
     Braid material:  stainless steel
     SPOUTS
     Finish:  brushed gold
     Material:  brass
     Spout type:  still
     aerator:  Yes
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBQA_R30M
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportFausets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru